Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JJ5SY1-10SKAN-04BS-C6
Type | Base de collecteur | Protocole de communication | Laison E/S | Number of Inputs/Outputs | 32 sorties |
---|---|---|---|---|---|
Connector | M12 | Mounting Method | Direct mounting | Number of Stations | 4 |
Port pipe connection port diameter | ⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E) | Specifications | Spécifications du pilote interne, silencieux intégré | Applicable valve | JSY1000 |
P- and E-port entry position | Deux côtés (2 à 24 postes) | Common specifications | Negative common | Piping model | Side ported |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / Compact JSY1000/3000/5000EX260, le numéro d'article est le suivant: JJ5SY1-10SKAN-04BS-C6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JJ5SY1-10SKAN-04BS-C6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles