Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JJ5SY1-10S0-04BS-C2 |
JJ5SY1-10S0-05BS-C6 |
JJ5SY1-10S0-06BS-C4 |
JJ5SY3-10S0-08BS-C6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Applicable valve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158.73 € | 1 | 98 jours | 4 | Raccord instantané droit ⌀2 (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E) | JSY1000 | ||
176.13 € | 1 | 98 jours | 5 | ⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E) | JSY1000 | ||
193.53 € | 1 | 98 jours | 6 | ⌀4 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E) | JSY1000 | ||
276.48 € | 1 | 98 jours | 8 | ⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀10 Raccord instantané (Orifices P, E) | JSY3000 |
Loading...
Type | Base de collecteur | Protocole de communication | Non d'unité SI | Mounting Method | Direct mounting |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Spécifications du pilote interne, silencieux intégré | P- and E-port entry position | Deux côtés (2 à 24 postes) | Piping model | Side ported |
Configurer
Propriétés de base
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Applicable valve
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles