Électrovannes 5 voies / Compactes JSY1000/3000/5000EX600

Électrovannes 5 voies / Compactes JSY1000/3000/5000EX600
Électrovanne compacte à 5 ports enfichable série JSY1000 / 3000/5000 connecteur connecteur base distributeur série EX600.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JJ5SY1-10S60-15B-C4D0

Référence pièce
JJ5SY1-10S60-15B-C4D0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

379.60 €

1 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Protocole de communication Non d'unité SI Mounting Method Montage sur rail DIN (sans Rail DIN)
Number of Stations 15 Port pipe connection port diameter ⌀4 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E) Specifications Spécification de pilote externe
Applicable valve JSY1000 P- and E-port entry position Deux côtés (2 à 24 postes) Number of Input/Output Units N/A
Piping model Side ported

Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / Compactes JSY1000/3000/5000EX600, le numéro d'article est le suivant: JJ5SY1-10S60-15B-C4D0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JJ5SY1-10S60-15B-C4D0.

Assistance technique