Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JJ5SY1-10F1-04U-C4D0 |
JJ5SY1-10F1-05B-C6 |
JJ5SY1-10F1-05D-C4 |
JJ5SY1-10F1-05D-C6D |
JJ5SY1-10F1-06B-C4 |
JJ5SY1-10F1-08DS-C4 |
JJ5SY1-10F1-10B-C6 |
JJ5SY3-10F2-04DS-CM |
JJ5SY5-10FW1-08B-C12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | P- and E-port entry position | Connector output direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.74 € | 1 | 98 jours | Connecteur D-sub (Rotatif) | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | 4 | ⌀4 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | JSY1000 | Côté U (2-10 stations) | Connecteur vers le haut | ||
168.47 € | 1 | 98 jours | Connecteur D-sub (Rotatif) | Direct mounting | 5 | ⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | JSY1000 | Deux côtés (2 à 24 postes) | Connecteur vers le haut | ||
167.10 € | 1 | 98 jours | Connecteur D-sub (Rotatif) | Direct mounting | 5 | ⌀4 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | JSY1000 | Côté D (2-10 stations) | Connecteur vers le haut | ||
193.10 € | 1 | 98 jours | Connecteur D-sub (Rotatif) | Montage sur rail DIN (avec Rail DIN) | 5 | ⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | JSY1000 | Côté D (2-10 stations) | Connecteur vers le haut | ||
185.89 € | 1 | 98 jours | Connecteur D-sub (Rotatif) | Direct mounting | 6 | ⌀4 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | JSY1000 | Deux côtés (2 à 24 postes) | Connecteur vers le haut | ||
221.35 € | 1 | 98 jours | Connecteur D-sub (Rotatif) | Direct mounting | 8 | ⌀4 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E) | Spécification pilote interne / silencieux intégré | JSY1000 | Côté D (2-10 stations) | Connecteur vers le haut | ||
255.53 € | 1 | 98 jours | Connecteur D-sub (Rotatif) | Direct mounting | 10 | ⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | JSY1000 | Deux côtés (2 à 24 postes) | Connecteur vers le haut | ||
184.35 € | 1 | 98 jours | Connecteur D-sub (Rotatif) | Direct mounting | 4 | Raccord instantané mixte calibre droit (orifices A, B) / raccord instantané ⌀10 (Orifices P, E) | Spécification pilote interne / silencieux intégré | JSY3000 | Côté D (2-10 stations) | Connecteur sur le côté | ||
350.56 € | 1 | 98 jours | Connecteur D-sub | Direct mounting | 8 | Raccord instantané droit ⌀12 (orifices A, B)/ ⌀12 raccord instantané (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | JSY5000 | Deux côtés (2 à 24 postes) | Connecteur vers le haut |
Loading...
Type | Base de collecteur | Piping model | Side ported | Number of Pins | 25 pôles |
---|
Configurer
Propriétés de base
Connector
Mounting Method
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
P- and E-port entry position
Connector output direction
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles