Interrupteur de fin de course

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6041103002
6085103100
6085117101
6085135104
6085153107
6085167108
6085171109
6085185111
6088103001
6088117007
6088121015
6088153002
6088167008
6088171016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Ouverture de contact Type de contact Dimensions (texte supplémentaire) Matériau Type de fonctionnement Dimension produit (profondeur)
(mm)
Diamètre de filet Type (du fabricant)

89.32 €

1 Disponible 3 jours -30~ +80----1 ouverture|1 fermeture-Aluminium (coulé sous pression)Poussoir-M20D-U1 W

56.36 €

1 Disponible 9 jours -5850-Élément de commutation à action lente1 fermeture|1 ouvertureBoîtierPlastiquePoussoir32M16BI2-U1Z W

62.87 €

1 Disponible 3 jours -5850-Élément de commutation à action lente1 fermeture|1 ouvertureBoîtierPlastiqueLevier32M16BI2-U1Z RIW

84.96 €

1 Disponible 3 jours -5850-Élément de commutation à action lente1 fermeture|1 ouvertureBoîtierPlastiqueLevier pivotant32M16BI2-U1Z AH

60.69 €

1 Disponible 45 jours -5850-Élément de commutation à action rapide1 fermeture|1 ouvertureBoîtierPlastiquePoussoir32M16BI2-SU1Z W

69.37 €

1 Disponible 3 jours -5850-Élément de commutation à action rapide1 fermeture|1 ouvertureBoîtierPlastiqueLevier32M16BI2-SU1Z RIW

37.51 €

1 Disponible 3 jours -5850-Élément de commutation à action rapide1 fermeture|1 ouvertureBoîtierPlastiqueLevier32M16BI2-SU1Z HW

84.96 €

1 Disponible 25 jours -5850-Élément de commutation à action rapide1 fermeture|1 ouvertureBoîtierPlastiqueLevier pivotant32M16BI2-SU1Z AH

28.93 €

1 Disponible 3 jours --4527Élément de commutation à action lente1 fermeture|1 ouvertureBoîtierPlastiquePoussoir-M16TI2-U1Z W

54.20 €

1 Disponible 3 jours --4527Élément de commutation à action lente1 fermeture|1 ouvertureBoîtierPlastiquePoussoir-M16TI2-U1Z RIW

56.36 €

1 Disponible 3 jours --4527Élément de commutation à action lente1 fermeture|1 ouvertureBoîtierPlastiqueLevier-M16TI2-U1Z HW

54.20 €

1 Disponible 38 jours --4527Élément de commutation à action rapide1 fermeture|1 ouvertureBoîtierPlastiquePoussoir-M16TI2-SU1Z W

39.64 €

1 Disponible 3 jours --4527Élément de commutation à action rapide1 fermeture|1 ouvertureBoîtierPlastiquePoussoir-M16TI2-SU1Z RIW

71.55 €

1 Disponible 3 jours --4527Élément de commutation à action rapide1 fermeture|1 ouvertureBoîtierPlastiqueLevier-M16TI2-SU1Z HW

Loading...

  1. 1

Informations de base

Raccordement (composants) Vis Fonctions (commutateurs) Momentané Indice IP IP65
Type de produit Interrupteur de fin de course Courant de commutation (max.)(A) 10 Tension de commutation(V AC) 240

Assistance technique