Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
9282661054
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 105 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 19.5 | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 25.4 | Longueur de câble(m) | 0.5 | Raccordement (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Type de contact | 1 contact à ouverture | Matériau du boîtier | Nylon | Type de produit | Commutateur à lames magnétiques (Reed) |
Courant de commutation (max.)(A) | 1 | Tension de commutation (max.)(Vdc) | 175|175 | Capacité de commutation (max.)(W) | 10 |
Type (du fabricant) | MK28-1B-500W | Activité eau | 15 - 20 | Activité eau (le minimum) | 15 |
Activité eau (maximum) | 20 |
Vous vous trouvez sur la page de Contact Reed à ouverture, le numéro d'article est le suivant: 9282661054.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9282661054.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles