1 inverseur Reed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9283901054

Référence pièce
9283901054
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.40 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 105 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 19.1 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 6.4
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 25.4 Longueur de câble(m) 0.5 Raccordement (composants) Câble à extrémité ouverte
Type de contact 1 inverseur Matériau du boîtier Nylon Type de produit Commutateur à lames magnétiques (Reed)
Courant de commutation (max.)(A) 1 Tension de commutation (max.)(Vdc) 175|175 Capacité de commutation (max.)(W) 10
Type (du fabricant) MK28-1C-500W Activité eau 15 - 20 Activité eau (le minimum) 15
Activité eau (maximum) 20

Vous vous trouvez sur la page de 1 inverseur Reed, le numéro d'article est le suivant: 9283901054.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9283901054.

Assistance technique