Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1426606 |
1426607 |
1426608 |
1426609 |
1426610 |
1426611 |
1426612 |
1426631 |
1426632 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Type de fonctionnement | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 106 | Levier pivotant | XZ -9/104 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 94 | Levier | XZ -9/105 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 195 | Tige à ressort | XZ -9/106 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 195 | Tige à ressort|Levier plastique | XZ -9/107 | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 70.5 | Levier pivotant | XZ -9/108 | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 195 | Tige à ressort | XZ -9/109 | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 70.5 | Levier pivotant | XZ -9/110 | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 83.5 | Poussoir | XZ -9/102 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 92 | Levier | XZ -9/103 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10:: +70 | Structure de protection | IP65 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 30.5 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 30 | Connexion (composants) | Vis | Type de contact | 1 fermeture|1 ouverture |
Fonctions (interrupteurs) | Momentané | Type de produit | Interrupteur de fin de course | Conforme RoHS | Oui |
Courant de commutation (max.)(A) | 10 | Tension de commutation(V AC) | 250 |
Configurer
Propriétés de base
Type de fonctionnement
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles