Bouton de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FG 60AD1DOZ
FK 3393-M1
FR 1896-M2
FR 693-M2
FR 993-M2
FW 3392-M2
FW 3492-M2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Structure de protection Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Force d'actionnement
(N)
Force d'actionnement (Newton)
(N)
Type de boîtier Matériau des contacts Type de contact Durée de vie Matériau Type de fonctionnement Courant de commutation (max.)
(A)
Courant de commutation
(A)
Capacité de commutation
(V AC)
Tension de commutation
(V AC)
Plage de température
(°C)
Diamètre de filet Type Type (du fabricant) Type (divers)

191.29 €

1 Disponible 3 jours -25~ +60IP6740.2194.746IP672500-Métallique-1 fermeture|1 ouverture5 millions de cyclesMétalliqueActionneur séparé555 A/250250|250-25 - +80-FG 60AD1DOZFG 60AD1DOZ1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

32.15 €

1 Disponible 8 jours -IP6730.87830.8IP6718--Ag1 fermeture|1 ouverture2 millions de cyclesPlastiqueActionneur séparé6--250-M16-FK 3393-M1-

34.28 €

1 Disponible 3 jours -25~ +80-30.884.730.8-0.40.4--1 fermeture|1 ouverture5 millions de cyclesPolymèreLevier (rotatif)666 A/250250|250-25 - +80M20FR 1896-M2FR 1896-M21 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

28.93 €

1 Disponible 3 jours -IP6730.89330.8IP6718--Ag1 fermeture|1 ouverture2 millions de cyclesPlastiqueActionneur séparé6--250-M20-FR 693-M2-

31.07 €

1 Disponible 3 jours -IP6730.89330.8IP6718--Ag2 contacts à ouverture2 millions de cyclesPlastiqueActionneur séparé6--250-M20-FR 993-M2-

32.15 €

1 Disponible 3 jours -IP6752.290.531.6IP6718--Ag1 fermeture|1 ouverture2 millions de cyclesPlastiqueActionneur séparé6--250-M20-FW 3392-M2-

32.15 €

1 Disponible 3 jours -IP6752.290.531.6IP6718--Ag2 contacts à ouverture2 millions de cyclesPlastiqueActionneur séparé6--250-M20-FW 3492-M2-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Raccordement (composants) Vis Fonctions (commutateurs) Momentané Type de produit Bouton de sécurité
Conforme RoHS Oui

Assistance technique