Interrupteur de sécurité à charnière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HP AA050C-2PN

Référence pièce
HP AA050C-2PN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

100.21 €

1 Disponible 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de câble(m) 2 Raccordement (composants) Câble, non équipé Type de contact 1 fermeture|1 ouverture
Fonctions (commutateurs) Momentané Indice IP IP69K Matériau Métallique
Type de fonctionnement Levier (coulisseau) Type de produit Interrupteur de sécurité à charnière Conforme RoHS Oui
Courant de commutation (max.)(A) 4 Courant de commutation(A) 4 Tension de commutation(V AC) 400
Capacité de commutation(W) 1600 Type HP AA050C-2PN Type (du fabricant) HP AA050C-2PN
Type (divers) Charnière de sécurité, 1NC + 1NO, câble 2 m à l’arrière

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de sécurité à charnière, le numéro d'article est le suivant: HP AA050C-2PN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HP AA050C-2PN.

Assistance technique