Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FD 501-M2 |
FD 515-M2 |
FD 525-M2 |
FD 531-M2 |
FD 556-M2 |
FR 501-M2 |
FR 515-M2 |
FR 525-M2 |
FR 531-M2 |
FR 556-M2 |
NF B110EB-DN2 |
NF B110FB-DN2 |
NF B110HE-DN2 |
NF B112KG-DN2 |
NF B112KP-DN2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Force d'actionnement (N) | Force d'actionnement (Newton) (N) | Longueur de câble (m) | Type de boîtier | Raccordement (composants) | Type de contact | Durée de vie | Type de levier | Matériau | Type de fonctionnement | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Tension de commutation (V AC) | Plage de température (°C) | Diamètre de filet | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 90.5 | 30 | 25 | - | - | - | Vis | 1 fermeture|1 ouverture | 40 millions de cycles | - | Métallique | Poussoir | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 501-M2 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 116.5 | 30 | 25 | - | - | - | Vis | 1 fermeture|1 ouverture | 40 millions de cycles | - | Métallique | Poussoir | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 515-M2 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 189.5 | 30 | 0.14 | - | - | - | Vis | 1 fermeture|1 ouverture | 40 millions de cycles | - | Métallique | Tige à ressort | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 525-M2 | |
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 128.5 | 30 | 0.25 | - | - | - | Vis | 1 fermeture|1 ouverture | 40 millions de cycles | - | Métallique | Poussoir | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 531-M2 | |
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 122.5 | 30 | 0.25 | - | - | - | Vis | 1 fermeture|1 ouverture | 40 millions de cycles | - | Métallique | Levier pivotant | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 556-M2 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.8 | 72.9 | 30.8 | 25 | 25 | - | Polymère renforcé fibre de verre | Vis | 1 fermeture|1 ouverture|1 fermeture, 1 ouverture | 40 millions de cycles | Joint caoutchouc | Plastique | Poussoir | 6 | 6 | 250|250 | -25 - +80 | M20 | FR 501-M2 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.8 | 82.5 | 30.8 | 25 | 25 | - | Polymère renforcé fibre de verre | Vis | 1 fermeture|1 ouverture|1 contact normalement ouvert, 1 contact normalement fermé | 40 millions de cycles | Poussoir à galet | Plastique | Poussoir | 6 | 6 | 250|250 | -25 - +80 | M20 | FR 515-M2 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.8 | 178.5 | 30.8 | 0.12 | - | - | Polymère renforcé fibre de verre | Vis | 1 fermeture|1 ouverture | 40 millions de cycles | - | Plastique | Tige à ressort | 6 | 6 | 250|250 | -25 - +80 | M20 | FR 525-M2 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.8 | 105.5 | 30.8 | 0.25 | - | - | Polymère renforcé fibre de verre | Vis | 1 fermeture|1 ouverture | 40 millions de cycles | - | Plastique | Levier pivotant | 6 | 6 | 250|250 | -25 - +80 | M20 | FR 531-M2 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.8 | 104.5 | 30.8 | 0.25 | - | - | Polymère renforcé fibre de verre | Vis | 1 fermeture|1 ouverture | 40 millions de cycles | - | Plastique | Levier pivotant | 6 | 6 | 250|250 | -25 - +80 | M20 | FR 556-M2 | |
38.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | 60 | 16 | 25 | - | 2 | - | Câble, non équipé | 1 fermeture|1 ouverture | - | - | Plastique | Poussoir | 4 | - | 250 | - | - | NF B110EB-DN2 | |
42.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | 86 | 16 | 25 | - | 2 | - | Câble, non équipé | 1 fermeture|1 ouverture | - | - | Plastique | Poussoir | 4 | - | 250 | - | - | NF B110FB-DN2 | |
40.72 € | 1 | Disponible | 29 jours | 30 | 129 | 16 | 0.07 | - | 2 | - | Câble, non équipé | 1 fermeture|1 ouverture | - | - | Plastique | Tige à ressort | 4 | - | 250 | - | - | NF B110HE-DN2 | |
40.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | 99 | 16 | 0.25 | - | 2 | - | Câble, non équipé | 1 fermeture|1 ouverture | - | - | Plastique | Levier pivotant | 4 | - | 250 | - | - | NF B112KG-DN2 | |
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | 85 | 16 | 0.25 | - | 2 | - | Câble, non équipé | 1 fermeture|1 ouverture | - | - | Plastique | Levier pivotant | 4 | - | 250 | - | - | NF B112KP-DN2 |
Loading...
Structure de protection | IP67 | Longueur de levier R(mm) | IP67 | Matériau des contacts | Ag |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions (commutateurs) | Momentané | Type de produit | Interrupteur de fin de course | Conforme RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Force d'actionnement(N)
Force d'actionnement (Newton)(N)
Longueur de câble(m)
Type de boîtier
Raccordement (composants)
Type de contact
Durée de vie
Type de levier
Matériau
Type de fonctionnement
Courant de commutation (max.)(A)
Courant de commutation(A)
Tension de commutation(V AC)
Plage de température(°C)
Diamètre de filet
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles