Fil de cuivre émaillé (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1565202
1567045
1567046
1567047
1567048
1567049
1567050
1570224
1570225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Réf. pièce fabricant Diamètre extérieur (y compris revêtement)
(mm)

7.35 €

1 Disponible 3 jours 6056040.80

9.45 €

1 Disponible 3 jours 6051960.15

8.40 €

1 Disponible 3 jours 6053220.20

7.35 €

1 Disponible 3 jours 6054260.30

8.93 €

1 Disponible 3 jours 6054860.40

7.35 €

1 Disponible 3 jours 6055440.50

7.88 €

1 Disponible 3 jours 6056601

9.45 €

1 Disponible 3 jours 6049750.05

9.99 €

1 Disponible 3 jours 6050900.10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fil Caractéristiques de câble Émaillé Sans halogène Non
Matériau (détails) Cuivre électrolytique Plage de température max. (montage fixe)(°C) +155 Plage de température max. (montage amovible)(°C) +155
Nbre de conducteurs (partie 1)(x) 1 Emballé Oui Conforme RoHS Oui
Vendu au mètre Non Type (du fabricant) 2 UEWF

Assistance technique