Moteur d’extension

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3RK13045KS703AA0

Référence pièce
3RK13045KS703AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

974.67 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Réf. pièce fabricant 3RK13045KS703AA0 Température max.(°C) +55 Température min.(°C) -25
Puissance moteur à 400 V(kW) 0.9 Courant nominal(A) 2 Tension nominale(V) 400
Dimension produit (hauteur)(mm) 230 Dimension produit (profondeur)(mm) 160 Dimension produit (largeur)(mm) 110
Type de produit Extension Type (du fabricant) 3RK 1304-5 KS 70-3 AA0 Type (divers) Douille M12

Vous vous trouvez sur la page de Moteur d’extension, le numéro d'article est le suivant: 3RK13045KS703AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RK13045KS703AA0.

Assistance technique