Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RK19080AP000AP0 |
3RK19080AP000BP0 |
3RK19080AP000CP0 |
3RK19080AP000DP0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Réf. pièce fabricant | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|
158.67 € | 1 | 10 jours | 3RK19080AP000AP0 | 3RK 1908-0 AP00-0AP0 | ||
138.67 € | 1 | 10 jours | 3RK19080AP000BP0 | 3RK 1908-0 AP00-0BP0 | ||
149.33 € | 1 | 10 jours | 3RK19080AP000CP0 | 3RK 1908-0 AP00-0CP0 | ||
119.20 € | 1 | 10 jours | 3RK19080AP000DP0 | 3RK 1908-0 AP00-0DP0 |
Loading...
Température max.(°C) | +60 | Température min.(°C) | -25 | Courant nominal(A) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 215 | Dimension produit (profondeur)(mm) | 75 |
Dimension produit (largeur)(mm) | 30 | Type de produit | Unité principale | Type (divers) | Connexion à ressort |
Configurer
Propriétés de base
Réf. pièce fabricant
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles