Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Réf. pièce fabricant | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (V DC) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V DC) | Tension de fonctionnement (V DC/AC) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3SK1111-1AB30 | 5 | - | 24|24 | - | - | 24 | 121.6 | Connecteur à vis | |
326.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3SK1111-1AW20 | - | 110|240|110|230 | - | 110 V-240 | - | - | 121.6 | Connecteur à vis | |
283.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3SK1111-2AB30 | 5 | - | 24|24 | - | - | 24 | 121.6 | Connexion à ressort | |
311.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3SK1111-2AW20 | - | 110|240|110|230 | - | - | - | - | 121.6 | - | |
283.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3SK1112-1BB40 | - | - | 24 | - | - | - | 91.6 | - | |
229.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3SK1120-1AB40 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | |
388.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3SK1121-1AB40 | 5 | - | 24 | - | 24 | - | 121.6 | Connecteur à vis | |
490.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3SK1121-1CB41 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | |
425.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3SK1121-1CB42 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | |
490.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3SK1121-1CB44 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | |
392.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3SK1121-2AB40 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | |
486.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3SK1121-2CB42 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | |
289.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3SK1122-1AB40 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | |
294.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3SK1122-1CB41 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | |
294.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3SK1122-1CB42 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | |
278.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3SK1122-1CB44 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | |
283.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3SK1122-2CB42 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - |
Loading...
Température max.(°C) | 60 | Température min.(°C) | -25 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension produit (largeur)(mm) | 22.5 | Type de produit | Protection de circuit | Type (du fabricant) | SIRIUS 3SK11 |
Configurer
Propriétés de base
Réf. pièce fabricant
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale(V DC)
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(V DC)
Tension de fonctionnement(V DC/AC)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles