Protection contre les chocs électriques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3RK19081DA002BP0

Référence pièce
3RK19081DA002BP0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.87 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Réf. pièce fabricant 3RK19081DA002BP0 Température max.(°C) +60 Température min.(°C) -25
Dimension produit (hauteur)(mm) 47 Dimension produit (profondeur)(mm) 21 Dimension produit (largeur)(mm) 8
Type de produit Protection contre les chocs électriques Type (du fabricant) 3RK 1908-1 AS00-2BP0 Type (divers) Pour ET 200SP

Vous vous trouvez sur la page de Protection contre les chocs électriques, le numéro d'article est le suivant: 3RK19081DA002BP0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RK19081DA002BP0.

Assistance technique