Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RK19080AP000EP0
Réf. pièce fabricant | 3RK19080AP000EP0 | Température max.(°C) | +60 | Température min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 32 | Tension nominale(V) | 500 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 215 |
Dimension produit (profondeur)(mm) | 75 | Dimension produit (largeur)(mm) | 30 | Type de produit | Extension |
Type (du fabricant) | 3RK 1908-0 AP00-0EP 0 | Type (divers) | Connexion à ressort |
Vous vous trouvez sur la page de Extension, le numéro d'article est le suivant: 3RK19080AP000EP0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RK19080AP000EP0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles