Couvercle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1556855
1556951
1556952
1557264
1557339
1557343
1557344
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Dimension produit (Ø)
(mm)
Utilisable avec Utilisable avec bouton de diamètre
(mm)
Type (type du fabricant)

0.60 €

1 Disponible 3 jours Noir28Bouton rotatif 28 mm281556855

0.41 €

1 Disponible 3 jours Rouge15Bouton rotatif 15 mm151556951

1.33 €

1 Disponible 3 jours Gris20Bouton rotatif 20 mm201556952

1.33 €

1 Disponible 3 jours Noir20Bouton rotatif 20 mm201557264

0.83 €

1 Disponible 3 jours Noir12Bouton rotatif 15 mm151557339

0.39 €

1 Disponible 3 jours Gris25Bouton rotatif 28 mm281557343

0.43 €

1 Disponible 3 jours Rouge25Bouton rotatif 28 mm281557344

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Couvercle Conforme RoHS Oui

Assistance technique