Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
531381
Entraxe des contacts(mm) | 1.27 | Revêtement cuivre (épaisseur)(µm) | 35 | Ø de trou(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Époxyde | Épaisseur du matériau(mm) | 1 | Dimension produit (largeur)(mm) | 53 |
Dimension produit (longueur)(mm) | 95 | Type de produit | IC PCB | Conforme RoHS | Oui |
Type (du fabricant) | SU 520884 | Type (PCB) | Double face |
Vous vous trouvez sur la page de IC PCB époxyde, le numéro d'article est le suivant: 531381.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 531381.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles