Prototypage PCB époxyde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1274813
407826
407827
407829
531400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Revêtement cuivre (épaisseur)
(µm)
Épaisseur du matériau
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Type (du fabricant) Type (divers) Type (PCB)

2.37 €

1 Disponible 3 jours 351.615.618SSOP 16-L-Une face

3.11 €

1 Disponible 3 jours 351.62080PCB 2-2080-Double face

4.71 €

1 Disponible 3 jours 351.63070PCB 2-3070-Double face

5.75 €

1 Disponible 3 jours 351.64060PCB 2-4060-Double face

4.45 €

1 Disponible 3 jours --49.953.8SU 529016Pour le n° de commande 52 26 00-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Entraxe des contacts(mm) 2.54 Matériau Époxyde Type de produit PCB de prototypage
Conforme RoHS Oui

Assistance technique