Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1571987 |
1572098 |
530099 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ø de trou (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 52 | 80 | 1571987 | Pour la réf. pièce 15 70 653 | |
1.95 € | 1 | 3 jours | 1 | 73 | 125 | SU 527696 | - | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 46.5 | 76.5 | 98003 C10 | Pour le n° de commande 53 00 86 |
Loading...
Entraxe des contacts(mm) | 2.54 | Revêtement cuivre (épaisseur)(µm) | 35 | Matériau | Papier phénolique |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur du matériau(mm) | 1.6 | Type de produit | PCB de prototypage | Conforme RoHS | Oui |
Type (PCB) | Une face |
Configurer
Propriétés de base
Ø de trou(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles