Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
O1D100 |
O1D102 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Tension de fonctionnement max. (Vcc) | Portée max. (sans obstacles) (m) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Tension de fonctionnement min. (Vcc) | Tension de fonctionnement (plage) | Caractéristiques du capteur | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | O1D100 | - | 30 | 10 | - | 18 | 18 à 30 V DC | - | O1D100 | |
573.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | O1D102 | 30 | - | 3.5 | 18 | - | 18 - 30 V DC | Avec suppression de l’arrière-plan | O1D102 |
Loading...
Diamètre de rayon(mm) | 6 | Connecteur (capteur) | M12 (4 broches) | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de laser | 2 | Température max.(°C) | +60 | Température min.(°C) | -10 |
Sorties (capteurs) | PNP|Courant (analogique)|Tension (analogique) | Dimension produit (hauteur)(mm) | 52 | Dimension produit (largeur)(mm) | 42 |
Dimension produit (longueur)(mm) | 45 | Type de produit | Télémètre laser | Portée (min.) (sans obstacles)(m) | 0.2 |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Tension de fonctionnement max.(Vcc)
Portée max. (sans obstacles)(m)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Tension de fonctionnement min.(Vcc)
Tension de fonctionnement (plage)
Caractéristiques du capteur
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles