Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-6609006-4 |
6609006-1 |
6609006-5 |
6609006-9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion | Inductance (L) (mH) | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V AC) | En conformité avec la directive RoHS | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Connecteur à broches plates 6,3 mm. À angle droit | 0.35 | 1-6609006-4 | 10 | 10 | - | - | 1-6609006-4 | |
16.40 € | 1 | 3 jours | Bêche plate 6,3 mm | 10 | 6609006-1 | 1 | 1 | 250 | - | 6609006-1 | ||
11.57 € | 1 | Disponible | 41 jours | Fixer 6,3 mm | 1.5 | 6609006-5 | 3 | 3 | - | - | 6609006-5 | |
14.79 € | 1 | Disponible | 98 jours | Connecteurs à Bêche . 6,3 mm | 465 | 6609006-9 | 6 | 6 | - | Oui | 6609006-9 |
Loading...
Connexion (composants) | Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm | Caractéristiques de Inducteur | + prise IEC | Type de montage | Encastré |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V AC) | 250 | Type de produit | Filtre de ligne |
Configurer
Propriétés de base
Connexion
Inductance (L)(mH)
N° de pièce du fabricant
Courant nominal(A)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V AC)
En conformité avec la directive RoHS
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles