Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V5630-T |
V7236B1 |
V7236C1 |
V8502A |
V8508A |
V8508B |
V8508D |
V8510B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Heat sink features | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | R(th) (K/W) | Thermal resistance R(th) (K/W) | Type | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 15 | 18.5 | 35 | 15 | 15 | V5630-T | V5630-T | |
0.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 9.53 | 13.21 | 19.05 | 24 | 24 | V7236B1 | V7236B1 | |
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | 13.21 | 19.05 | 21 | 21 | V7236C1 | V7236C1 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.7 | 25.4 | 30 | 20 | 20 | - | V8502A | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Modular|no soldering pins | 12.7 | 12.8 | 19 | 21 | 21 | V8508A | V8508A | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | Modular|with soldering pin | 12.7 | 12.8 | 19 | 21 | 21 | V8508B | V8508B | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Modular | 12.7 | 12.8 | 38.1 | 16 | 16 | V8508D | V8508D | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Modular | 8.5 | 25 | 25.4 | 18 | 18 | V8510B | V8510B |
Loading...
Colour | Black | Compatible with case | TO 220 | Material | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Material properties | anodised | Product type | Heat sink | RoHS-compliant | Yes |
Suitable for | TO 220 |
Configurer
Propriétés de base
Heat sink features
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
R(th)(K/W)
Thermal resistance R(th)(K/W)
Type
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles