Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE66042BA |
3SE66042BA01 |
3SE66051BA |
3SE66051BA02 |
3SE66052BA |
3SE66052BA01 |
3SE66053BA |
3SE66144CA01 |
3SE66163CA01 |
3SE66172CA04 |
3SE66173CA04 |
3SE66244CA01 |
3SE66263CA01 |
3SE66272CA04 |
3SE66273CA04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Tension de fonctionnement max. (V) | Tension de fonctionnement (plage) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Dimension produit (Ø) (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 | Câble | 100 | 100 V (max.) | 13 | 25 | 88 | - | 3 SE 6604-2 BA | |
153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Prise M8 (4 broches) | 60 | 60 V (max.) | 13 | 25 | 88 | - | 3 SE 6604-2 BA01 | |
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 | Câble | 100 | 100 V (max.) | - | - | 44 | 30 | 3 SE 6605-1 BA | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Prise M8 (4 broches) | 100 | 100 V (max.) | - | - | 48 | 30 | 3 SE 6605-1 BA02 | |
91.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3 | Câble | 100 | 100 V (max.) | 13 | 25 | 88 | - | 3 SE 6605-2 BA | |
119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Prise M8 (4 broches) | 60 | 60 V (max.) | 13 | 25 | 88 | - | 3 SE 6605-2 BA01 | |
98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 | Câble | 24 | 24 V (max) | 13 | 25 | 33 | - | 3 SE 6605-3 BA | |
147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Prise M8 (4 broches) | 24 | 24 V (max) | 25 | 88 | 13 | - | 3 SE 6614-4 CA01 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | - | 30 | 30 V (max.) | 36 | 26 | 13 | - | 3 SE 6616-3 CA01 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 | Câble | 75 | 75 V (max.) | 25 | 88 | 13 | - | 3 SE 6617-2 CA04 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 | Câble | 75 | 75 V (max.) | 36 | 26 | 13 | - | 3 SE 6617-3 CA04 | |
141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Prise M8 (4 broches) | 24 | 24 V (max) | 25 | 88 | 13 | - | 3 SE 6624-4 CA01 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | - | 30 | 30 V (max.) | 36 | 26 | 13 | - | 3 SE 6626-3 CA01 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 | Câble | 75 | 75 V (max.) | 25 | 88 | 13 | - | 3 SE 6627-2 CA04 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 | Câble | 75 | 75 V (max.) | 36 | 26 | 13 | - | 3 SE 6627-3 CA04 |
Loading...
Matériau du boîtier | Plastique | Indice IP | IP67 | Température max.(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Type de produit | Interrupteur magnétique | Fréquence de commutation(Hz) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Connecteur (capteur)
Tension de fonctionnement max.(V)
Tension de fonctionnement (plage)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Dimension produit (Ø)(mm)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles