Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE66052BA10 |
3SE66053BA10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de fonctionnement max. (V) | Tension de fonctionnement (plage) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | 100 V (max.) | 88 | 3 SE 6605-2 BA10 | |
85.15 € | 1 | 11 jours | 24 | 24 V (max) | 33 | 3 SE 6605-3 BA10 |
Loading...
Longueur de câble(m) | 10 | Connecteur (capteur) | Câble | Matériau du boîtier | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 | Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -25 |
Dimension produit (hauteur)(mm) | 13 | Dimension produit (largeur)(mm) | 25 | Type de produit | Commutateur |
Fréquence de commutation(Hz) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement max.(V)
Tension de fonctionnement (plage)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles