Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE63100BC01 |
3SE63101BC01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 SE 6310-0 BC01 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3 SE 6310-1 BC01 |
Loading...
Matériau du boîtier | Plastique | Indice IP | IP65|IP67|IP69K | Température max.(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 22 | Dimension produit (largeur)(mm) | 25 |
Dimension produit (longueur)(mm) | 91 | Type de produit | Actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles