Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE67041BA |
3SE67042BA |
3SE67043BA |
3SE67142CA |
3SE67143CA |
3SE67242CA |
3SE67243CA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Dimension produit (Ø) (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | - | 15 | 30 | - | 3 SE 6704-1 BA | |
33.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 13 | 25 | 88 | - | 5 | 3 SE 6704-2 BA | |
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13 | 25 | 33 | - | 5 | 3 SE 6704-3 BA | |
30.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 25 | 88 | 7 | - | - | 3 SE 6714-2 CA | |
30.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 36 | 26 | 13 | - | - | 3 SE 6714-3 CA | |
28.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 25 | 88 | 7 | - | - | 3 SE 6724-2 CA | |
28.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 36 | 26 | 13 | - | - | 3 SE 6724-3 CA |
Loading...
Matériau du boîtier | Plastique | Indice IP | IP67 | Température max.(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Type de produit | Aimant |
Configurer
Propriétés de base
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Dimension produit (Ø)(mm)
Fréquence de commutation(Hz)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles