Thermorégulateur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
196979
ETC-902
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cotes de montage
(mm)
Indice IP Réf. pièce fabricant Indication max. de la température
(°C)
Sorties Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Profondeur d’encastrement
(mm)
Type de capteur Plage d’indication de la température Indication de la température (min.)
(°C)
Type (du fabricant)

37.51 €

1 Disponible 3 jours 71 x 30IP54 (face avant)196979+1201 relais 230 V/10 A758888NTC10K|NTC-40 à +120°C-40ETC-100+

21.29 €

1 Disponible 3 jours --ETC-90250-775829NTC|PTC-30 à +50°C-30ETC-902

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de montage Montage encastré Nbre de sorties relais 1 Tension de fonctionnement(V AC) 230
Sorties (thermostats) Relais 10 A Dimension produit (hauteur)(mm) 34.5 Type de produit Thermorégulateur

Assistance technique