Détecteur de proximité inductif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ID0013
IE5343
IE5345
IFS204
IFS205
IFS206
IFS208
IGK3005-BPKG/I/US-100-DPS
IGS200
IGS204
IGS205
IGS206
IIK3010-BPKG/I/US-100-DPS
IM5115
IM5131
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Structure de protection (CEI) Longueur de câble
(m)
Connecteur (capteur) Type de contact Matériau du boîtier Type d'installation (capteurs) Propriétés matériaux Tension de fonctionnement max.
(V DC)
Température max.
(°C)
Tension de fonctionnement min.
(V DC)
Température min.
(°C)
Tension de fonctionnement (plage) Sorties (capteurs) Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Dimension produit (Ø)
(mm)
Taille (capteurs) Fréquence de commutation
(Hz)
Distance de commutation (max.)
(mm)
Type Type (du fabricant)

346.21 €

1 3 jours IP65-Bornes à vis1 fermeture|1 ouverturePolyéther de phénylène éther (PPE)Non blindé-250|2508020|20-2520. 20 - 250. 250 V DC. V ACPNP|NPN4080105-105 x 80 mm460ID 0013ID0013

89.32 €

1 Disponible 3 jours IP672Câble, non équipé1 fermeytureLaitonBlindé-307010010 - 30 V DCPNP|NPN--358M810003IE 5343IE5343

91.49 €

1 Disponible 3 jours IP652Câble, non équipé1 fermeytureLaitonNon blindé-306010010 - 30 V DCPNP|NPN--358M87005IE 5345IE5345

87.13 €

1 Disponible 3 jours IP67-M12 (4 broches)1 fermeytureLaitonBlindé-367010-2510 - 36 V DCPNP--4512M127004IFS 204IFS204

89.32 €

1 Disponible 3 jours IP67-M12 (4 broches)1 fermeytureLaitonNon blindé-367010-2510 - 36 V DCPNP--5012M127007IFS 205IFS205

87.13 €

1 Disponible 3 jours IP67-M12 (4 broches)1 ouvertureLaitonBlindé-367010-2510 - 36 V DCPNP--4512M127004IFS 206IFS206

100.21 €

1 Disponible 3 jours IP67-M12 (4 broches)1 fermeytureLaitonBlindé-367010-2510 - 36 V DCPNP|NPN--7012M125004IFS 208IFS208

47.68 €

1 Disponible 3 jours IP67-M12 (3 broches)1 fermeytureLaitonBlindéNickelé307015-2515 - 30 V DCPNP--6018M184005IG7100IG7100

89.32 €

1 Disponible 3 jours IP67-M12 (4 broches)1 fermeytureLaitonBlindé-367010-2510 - 36 V DCPNP|NPN--4618M183008IGS 200IGS200

89.32 €

1 Disponible 3 jours IP67-M12 (3 broches)1 fermeytureLaitonBlindé-367010-2510 - 36 V DCPNP--4618M184008IGS 204IGS204

89.32 €

1 Disponible 3 jours IP67-M12 (4 broches)1 fermeytureLaitonNon blindé-367010-2510 - 36 V DCPNP--5118M1830012IGS 205IGS205

89.32 €

1 Disponible 3 jours IP67-M12 (4 broches)1 ouvertureLaitonBlindé-367010-2510 - 36 V DCPNP--4618M184008IGS 206IGS206

56.36 €

1 Disponible 3 jours IP67-M12 (3 broches)1 fermeytureLaitonBlindéNickelé307015-2515 - 30 V DCPNP--6030M3020010II7100II7100

84.96 €

1 Disponible 3 jours IP67-M12 (4 broches)1 fermeyturePolyamideBlindé-367010-2510 - 36 V DCPNP404054-40 x 40 mm10020In 5115IM5115

95.85 €

1 Disponible 3 jours IP67-M12 (4 broches)1 fermeyturePolyamideNon blindé-367010-2510 - 36 V DCPNP404054-40 x 40 mm20040In 5131IM5131

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Détecteur de proximité inductif

Assistance technique