Montage sur socle, série HNG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNG-160
HNG-200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Poids
(g)
N° de pièce du fabricant

134.00 €

1 4 jours 160393134476

191.45 €

1 4 jours 200689634477

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de montage Acier galvanisé Matériau des vis Acier galvanisé Température ambiante min.(°C) -40
Température ambiante max.(°C) 150 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique