Bride tournante, série SNGB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SNGB-160

Référence pièce
SNGB-160
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

191.45 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de montage Aluminium moulé sous pression Matériau de roulement Polymère Matériau des vis Acier galvanisé
Taille 160 Température ambiante min.(°C) -40 Température ambiante max.(°C) 90
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée Poids(g) 3445 N° de pièce du fabricant 34547

Vous vous trouvez sur la page de Bride tournante, série SNGB, le numéro d'article est le suivant: SNGB-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SNGB-160.

Assistance technique