Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PZA-A-B |
PZA-E-C |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Température ambiante min. (°C) | Longueur à sec minimale pour l'actionneur (ms) | Longueur de pulsation minimale pour la réinitialisation (ms) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.57 € | 1 | 7 jours | ABS | -10 | 10 | 180 | 14992 | 155 | |||
273.37 € | 1 | 7 jours | PA | 0 | 8 | 150 | 8606 | 70 |
Loading...
Pression de service min.(Bar) | 2 | Pression de service max.(Bar) | 8 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Raccord pneumatique | M5 | Méthode de réinitialisation | Clé manuelle ou signal pneumatique | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Température ambiante min.(°C)
Longueur à sec minimale pour l'actionneur(ms)
Longueur de pulsation minimale pour la réinitialisation(ms)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles