Vanne magnétique, série MOCH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MOCH-3-1/2

Référence pièce
MOCH-3-1/2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

243.62 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR Raccord pneumatique 1 G1/2
Raccord pneumatique 2 G1/2 Raccord pneumatique 3 G1/2 Port de travail pneumatique G1/2
Degré de protection IP65 Fonction vanne 3/2, ouvert, monostable Recouvrement Chevauchement inférieur
Largeur(mm) 52 Largeur nominale(mm) 14 Débit nominal standard(l/min) 3700
Sens du débit Non réversible Méthode de réinitialisation Codage mécanique Temps d'arrêt(ms) 54
Temps de marche(ms) 22 Tension de fonctionnement(V) Par bobine magnétique, à commander séparément valeur b 0.3
Pression de service min.(Bar) 1.5 Pression de service max.(Bar) 10 Température min. du milieu(°C) -10
Température max. du milieu(°C) 60 Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 40
Température de stockage min.(°C) -20 Température de stockage max.(°C) 60 Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) 2200
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) 3700 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion
N° de pièce du fabricant 7885 Poids(g) 1150

Vous vous trouvez sur la page de Vanne magnétique, série MOCH, le numéro d'article est le suivant: MOCH-3-1/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MOCH-3-1/2.

Assistance technique