Inductance d' Air d'échappement, série GRE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRE-1/2
GRE-1/4
GRE-1/8
GRE-3/8
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Couple de serrage nominal
(Nm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Tolérance pour le couple de serrage nominal Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit
(l/min)
Milieu de fonctionnement N° de pièce du fabricant Poids
(g)

26.45 €

1 3 jours G1/2---3600Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]1035375

17.06 €

1 3 jours G1/4---996Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]1035225

15.09 €

1 3 jours G1/812-± 20%520Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]1035115

20.97 €

1 3 jours G3/8-15-2000Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]3531050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du tourillon vissé Alliage aluminium corroyé Matériau de joint NBR Pression de service min.(Barre) 0
Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 70
Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 70

Assistance technique