Pièce en L, série L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-PK-2
L-PK-3
L-PK-4
L-PK-6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 N° de pièce du fabricant

1.80 €

10 4 jours 1.5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm19539

1.80 €

10 4 jours 2.5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm7473

1.80 €

10 4 jours 3.4Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm9584

2.15 €

10 4 jours 5.3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm150012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier POM Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique