Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GF-1/4 |
GF-3/8 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.02 € | 1 | 7 jours | 11.5 | Filetage extérieur G1/4 | Filetage interne G1/4 | 2094 | |||
111.02 € | 1 | 7 jours | 15 | Filetage extérieur G3/8 | Filetage interne G3/8 | 2095 |
Loading...
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 60 | Température min. du milieu(°C) | -10 | Température max. du milieu(°C) | 60 |
Vitesse de rotation max.(1/min) | 300 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles