Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FCK-3-PK-3-KU |
FCK-3-PK-4-KU |
FCK-3-PK-6-KU |
FCK-3-PK-9-KU |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.06 € | 10 | 17 jours | 2.4 | Pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec écrou-raccord | 6273 | |||
4.43 € | 10 | 17 jours | 3.4 | Pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou-raccord | 6274 | |||
4.74 € | 10 | 4 jours | 5.3 | Pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou-raccord | 6275 | |||
7.20 € | 10 | 4 jours | 8 | Pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 9 mm, avec écrou-raccord | 6276 |
Loading...
Matériau du boîtier | POM | Pression de service min.(Barre) | 0 | Pression de service max.(Barre) | 10 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles