Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SDK-3-PK-3 |
SDK-4-PK-3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'actionnement (N) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.14 € | 1 | 4 jours | 12 | 8714 | 50 | |||
196.35 € | 1 | 4 jours | 17 | 10033 | - |
Loading...
Largeur nominale(mm) | 0.6 | Pression de service min.(Barre) | 0 | Pression de service max.(Barre) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 80 | Température min. du milieu(°C) | -10 |
Température max. du milieu(°C) | 80 | Raccord pneumatique 1 | PK-3 | Raccord pneumatique 2 | PK-3 |
Raccord pneumatique 3 | Non conduitisé | Débit nominal standard(l/min) | 16 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configurer
Propriétés de base
Force d'actionnement(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles