Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SVK-3-PK-3
Largeur nominale(mm) | 1.5 | Pression de service min.(Barre) | -0.9 | Pression de service max.(Barre) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 80 | Température min. du milieu(°C) | -10 |
Température max. du milieu(°C) | 80 | Raccord pneumatique 1 | PK-3 | Raccord pneumatique 2 | PK-3 |
Raccord pneumatique 3 | Non conduitisé | Débit nominal standard(l/min) | 50 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
N° de pièce du fabricant | 12146 |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur Interrupteur' arrêt, série SVK, le numéro d'article est le suivant: SVK-3-PK-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SVK-3-PK-3.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles