Pièce droit , série QSPK18

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSPK18-4
QSPK18-6
QSPK18-8
QSPK18-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Taille Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

1.69 €

10 4 jours 2.3minipour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1308392.8

2.00 €

10 4 jours 3.8minipour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1308403

2.11 €

10 4 jours 5.5Normepour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1308415.4

2.75 €

10 4 jours 6.7Normepour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm1308428.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PA renforcé Taille du paquet 10 Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 60
Raccord pneumatique 1 Cartouche 18 mm Couleur de bague de dégagement Bleu Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique