Connecteur X enfichable, série QSMX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSMX-3
QSMX-4
QSMX-6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

6.28 €

10 4 jours 1.7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm1533784

6.40 €

10 4 jours 2.5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1533794

6.69 €

10 3 jours 3.3Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1533805

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille mini Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 80 Nombre de sorties 3 Couleur de bague de dégagement Bleu
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique