Connecteur X enfichable, série QSX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSX-8
QSX-10
QSX-12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

7.18 €

10 3 jours 4.7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm15328520

8.46 €

10 3 jours 6.1pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm15328632

10.55 €

10 3 jours 7.5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm15328746

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille Norme Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 80 Nombre de sorties 3 Couleur de bague de dégagement Bleu
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique