Vanne à bouton- Bouton, série K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-3-M5

Référence pièce
K-3-M5
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

78.25 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonction vanne 3/2, fermé, monostable Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression Matériau de joint NBR
Débit nominal standard(l/min) 80 Largeur nominale(mm) 2 Force d'actionnement(N) 23
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 8 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 60 Raccord pneumatique 1 M5 Raccord pneumatique 2 M5
Port de travail pneumatique M5 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] N° de pièce du fabricant 3660
Poids(g) 28

Vous vous trouvez sur la page de Vanne à bouton- Bouton, série K, le numéro d'article est le suivant: K-3-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-3-M5.

Assistance technique