Vanne à bouton- Bouton, série TH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH-3-1/4-B
TH-3-M5
TH-5-1/4-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonction vanne Matériau du boîtier Débit nominal standard
(l/min)
Largeur nominale
(mm)
Force d'actionnement
(N)
Pression de service max.
(Barre)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Port de travail pneumatique Milieu de fonctionnement N° de pièce du fabricant Poids
(g)

158.23 €

1 7 jours 3/2, fermé, monostableAluminium moulé sous pression600710.510G1/4G1/4G1/4--G1/4-8983210

77.66 €

1 7 jours 3/2, fermé, monostableZinc moulé sous pression80288M5M5---M5Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]675837

217.14 €

1 7 jours 5/2, monostableAluminium moulé sous pression55073410G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-8994320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint NBR Pression de service min.(Barre) -0.95 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 60

Assistance technique