Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FO-3-1/4-B
Nombre de ports | 3 ports | Type à port de tuyau | G | Filetage nominal de tuyauterie | 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Débit nominal standard(l/min) | 600 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Force d'actionnement(N) | 55 | Type de montage | Avec trou traversant |
Fonction vanne | 3/2, ouvert, monostable | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | N° de pièce du fabricant | 8988 |
Poids(g) | 595 |
Vous vous trouvez sur la page de Clapet de pied, série FO, le numéro d'article est le suivant: FO-3-1/4-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FO-3-1/4-B.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles