Vanne à piston, série V/O

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V/O-3-1/8
V/O-3-PK-3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Débit nominal standard
(l/min)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Largeur nominale
(mm)
Pression de service min.
(Barre)
Force d'actionnement
(N)
Port de travail pneumatique N° de pièce du fabricant Poids
(g)

94.91 €

1 3 jours Aluminium, anodisé140G1/8G1/8G1/83.5-0.9528G1/8493890

43.28 €

1 7 jours POM80PK-3PK-3PK-32.5017PK-31074720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint NBR Fonction vanne 3/2, ouvert/fermé, monostable Pression de service max.(Barre) 8
Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Assistance technique