Clapet anti-retour à starter, série GRA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GRA-1/4-B

Référence pièce
GRA-1/4-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

67.60 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression Matériau des vis Laiton Élément de réglage Vis moletée
Raccord pneumatique 1 G1/4 Raccord pneumatique 2 G1/4 Pression de service min.(Barre) 0.1
Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -20 Température ambiante max.(°C) 75
Température min. du milieu(°C) -20 Température max. du milieu(°C) 75 Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit(l/min) 420
Débit nominal norme dans le sens anti-retour(l/min) 780 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] N° de pièce du fabricant 6509
Poids(g) 180

Vous vous trouvez sur la page de Clapet anti-retour à starter, série GRA, le numéro d'article est le suivant: GRA-1/4-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GRA-1/4-B.

Assistance technique