Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-1/2-P-13 |
C-1/4-P-6 |
C-1/4-P-9 |
C-1/8-P-6 |
C-3/8-P-6 |
C-3/8-P-9 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.43 € | 1 | 4 jours | 11 | Filetage interne G 1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre à l'intérieur 13 mm | 2026 | |||
7.15 € | 10 | 27 jours | 4.5 | Filetage interne G 1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 2022 | |||
7.15 € | 10 | 27 jours | 5.5 | Filetage interne G 1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre à l'intérieur 9 mm | 2023 | |||
6.28 € | 10 | 27 jours | 4 | Filetage interne G 1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 2021 | |||
8.71 € | 10 | 27 jours | 4.5 | Filetage interne G 3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 2024 | |||
8.71 € | 1 | 4 jours | 6.5 | Filetage interne G 3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre à l'intérieur 9 mm | 2025 |
Loading...
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles