Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.27 € | 1 | 4 jours | - | 3413520353797 | 10.0 | ||
18.57 € | 1 | 4 jours | - | 3413520701185 | 24.0 | ||
17.23 € | 1 | 4 jours | - | 3413520353834 | 32.0 | ||
17.55 € | 1 | 4 jours | - | 3413520353865 | 40.0 | ||
21.36 € | 1 | 4 jours | - | 3413520108434 | 74.0 | ||
22.16 € | 1 | 4 jours | - | 3413520109738 | 84.0 | ||
24.02 € | 1 | 4 jours | - | 3413520110819 | 122.0 | ||
27.92 € | 1 | 4 jours | 67.7 | - | 155.0 | ||
36.80 € | 1 | 4 jours | - | 3413520112936 | 196.0 | ||
42.68 € | 1 | 4 jours | - | 3413520113698 | 252.0 | ||
47.65 € | 1 | 4 jours | - | 3413520352875 | 270.0 | ||
102.76 € | 1 | 4 jours | - | 3413520115913 | 452.0 | ||
16.67 € | 1 | 4 jours | - | 3413520431716 | 199.0 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | - | 3413520120931 | 44.0 | ||
20.23 € | 1 | 4 jours | - | 3413520122003 | 85.0 | ||
19.88 € | 1 | 4 jours | - | 3413520123482 | 108.0 | ||
25.47 € | 1 | 4 jours | - | - | 130.0 | ||
28.50 € | 1 | 4 jours | - | 3413520127879 | 202.0 | ||
37.96 € | 1 | 4 jours | - | 3413520130213 | 300.0 | ||
34.44 € | 1 | 4 jours | - | 3413520131760 | 380.0 | ||
50.87 € | 1 | 4 jours | - | 3413520133504 | 420.0 | ||
62.78 € | 1 | 4 jours | - | 3413520346836 | 480.0 | ||
108.73 € | 1 | 4 jours | - | 3413520137151 | 1030.0 | ||
21.50 € | 1 | 4 jours | - | 3413520141608 | 118.0 | ||
21.31 € | 1 | 4 jours | - | 3413520142483 | 152.0 | ||
27.48 € | 1 | 4 jours | - | 3413520143855 | 236.0 | ||
36.25 € | 1 | 4 jours | - | 3413520145200 | 362.0 | ||
47.20 € | 1 | 4 jours | - | 3413520146856 | 460.0 | ||
47.53 € | 1 | 4 jours | - | 3413520148188 | 647.0 | ||
81.68 € | 1 | 4 jours | - | 3413520149307 | 862.0 | ||
63.43 € | 1 | 4 jours | - | 3413520346843 | 1104.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans bride/gorge |
Étanchéité | Joint non frottant des deux côtés | Plage de température | -20 à +150 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles